Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAH1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAH1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH09LMAH1 / 9,000 BTU/h / 1,000 BTU/h

    AOUH12LMAH1 / 12,000 BTU/h / 16,100 BTU/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOUH09-12LMAH1
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)542
  • Šířka (mm)799
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)33
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké