Publikovat produkty
GENERAL SPLIT ARGA60FHTB-U
GENERAL

GENERAL SPLIT ARGA60FHTB-U

・Slim & Compact design ・High energy saving ・Easy maintenance ・Drain hose as standard
Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity

    ARGA60FHTB-U / 15.23kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARGA60FHTB-U
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-11-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)360
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)850
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)67
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Asie Afrika
Afghánistán
Egypt
Bahrain
Irák
Írán
Izrael
Jemen
Jordánsko
Katar
Kuvajt
Libanon
Omán
Palestinská území
Saúdská Arábie
Spojené arabské emiráty
Sýrie
Turecko