Publikovat produkty
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP

・Slim design

・Wide range of static pressures

・Link up with a variety of central control system (Option)

・Auto Louver Grille Kit(Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KSLAP / 5.000kW / 6.000kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARTH18KSLAP
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-09-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)198
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)18.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Oceánie
Austrálie
Nový Zéland