Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASUH09-12LMAS

・New Lineup

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Easy Installation

・Smart device control

・Wider Choice of Controllers

・Refrigerant cycle monitor

・Additional UART port for external system connection

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LMAS / 9,000 BTU/h / 12,000 BTU/h ASUH12LMAS / 12,000 BTU/h / 14,500 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASUH09-12LMAS
  • Skupina výrobkůHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)270
  • Šířka (mm)834
  • Hloubka (mm)222
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)22
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké