Publikovat produkty
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS

・Easy Installation (Compact Wall mounted)

・High Durability

・A NEW type of Remote Controller can be selected (Option)

・Smart device control (Option)

・Can be connected to centralized management (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASUH12LPAS/ 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASUH09-12LPAS
  • Skupina výrobkůMulti Split Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-02-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)834
  • Šířka (mm)270
  • Hloubka (mm)222
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké