Publikovat produkty
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASYH05KJCA
  • Skupina výrobkůMulti Split Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)798
  • Šířka (mm)270
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment