Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT WOYG160LJL
GENERAL

FUJITSU SPLIT WOYG160LJL

・Serviceability and Maintainability ・Improved Workability ・Pressure Switch ・Silicon Coating of PCBs
Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / 7°C/35°C floor heating / 2°C/35°C floor heating / -7°C/35°C floor heating *All “Heating Capacity” values WOYG160LJL / 16.00kW / 13.30kW / 14.50kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWOYG160LJL
  • Skupina výrobkůAir To Water
  • Skupina produktůSplit Outdoor uint
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-10-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1428
  • Šířka (mm)1080
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)137
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment