Publikovat produkty
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCCL

・High energy saving

・Flexible & easy installation

・Low ambient operation

・Smart device control (Option)

Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AGHH09KVCCL / 2.500kW / 3.500kW AGHH12KVCCL / 3.500kW / 4.500kW AGHH14KVCCL / 4.200kW / 5.200kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAGHH09-14KVCCL
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)740
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Evropa