Publikovat produkty
GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN
GENERAL

GENERAL SPLIT AGHH09-14KVCDN

・High energy saving ・Flexible & easy installation ・Low ambient operation ・Smart device control (Option)
Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AGHH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW

    AGHH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW

    AGHH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAGHH09-14KVCDN
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-06-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)740
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)14
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Evropa