Publikovat produkty
GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U
GENERAL

GENERAL VRF AJG126-144JNTAH-U

・Space saving and compact size

・Contributes to reduction of project costs

・Reduces the number of systems and installation area

・High Energy Efficiency

・Energy saving technology that boosted operation efficiency

・High Performance Scroll Compressor

・Intelligent Refrigerant Control

・PCB Protection – Low-High voltage support

・Protects against power supply mis-wiring

・New refrigerant cooling technology

・Anti-corrosion

・Wide operating range

・Design for easy service and maintenance

・Automatic address setting

・Various combinations

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AJG126JNTAH-U / 40.0kW AJG144JNTAH-U / 45.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAJG126-144JNTAH-U
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1740
  • Šířka (mm)1240
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)234
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Asie Afrika