Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJY072-108KELAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY072-108KELAH

・High-capacity connection

・Easily transported

・Flexible pipe connection

・Easy commissioning with Tools

Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity

    AJY072KELAH / 22.4kw / 22.4kw

    AJY090KELAH / 28.0kw / 28.0kw

    AJY108KELAH / 33.5kw / 33.5kw

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAJY072-108KELAH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-09-19
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1428
  • Šířka (mm)1080
  • Hloubka (mm)480
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)178
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment