Publikovat produkty
GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH24-30CBTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH24CBTA / 6.450kW AOSH30CBTA / 8.100kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOSH24-30CBTA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)716
  • Šířka (mm)820
  • Hloubka (mm)315
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)41
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Asie Afrika