Publikovat produkty
GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA
GENERAL

GENERAL SPLIT AOSH48-60CRTA

・Light elegant design ・Easy installation ・Easy maintenance ・Flexible installation ・Link up with a variety of central control system (Option)
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity AOSH48CRTA / 12.500kW AOSH60CRTA / 15.200kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOSH48-60CRTA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-07-08
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1418
  • Šířka (mm)970
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)91
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Asie Afrika