Publikovat produkty
FUJITSU VU-V AOUA288-384ULBVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA288-384ULBVG5

1.Design flexibility

・Wide range outdoor unit lineup

・Reduce the number of outdoor units in multi system

・Choose the operation that best suits your living environment

・ Wide operatable ambient temperature range

・Electric base heater as standard

・Extended number of connectable indoor unit

・ Multi tenant (system expansion)

・Long piping length & High static pressure unit

2.Improvement of installation

・ Simplified error inspection

・ Service and maintenance Window

・ Improvement of the electric specification

3.User comfort over existing systems (V-II/VR-II)

・ Intelligent refrigerant control

・ New Individual Defrost Operation

Specifikace
  • The RFA file includes 5 models below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA288ULBVG5 / 24 / 276,000Btu/h / 308,000Btu/h

    AOUA312ULBVG5 / 26 / 298,000Btu/h / 320,000Btu/h

    AOUA336ULBVG5 / 28 / 320,000Btu/h / 338,000Btu/h

    AOUA360ULBVG5 / 30 / 344,000Btu/h / 346,000Btu/h

    AOUA384ULBVG5 / 32 / 366,000Btu/h / 354,000Btu/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOUA288-384ULBVG5
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)3200
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)850
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC