Publikovat produkty
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH30-36LUAS1

・Zone Control

・Auto Restart

・Auto Changeover

・Blue Fin Heat Exchanger

・Connectable Distributing Duct

・Connectable Fresh Air Duct

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH30LUAS1 / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AOUH36LUAS1 / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOUH30-36LUAS1
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)998
  • Šířka (mm)940
  • Hloubka (mm)320
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)63
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment