Publikovat produkty
FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT AOYG36LBLA5

・Wide range of indoor units with various models

・Compact design

・Easy installation

・Central & Individual Control

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOYG36LBLA5 / 10.0kW / 12.0kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAOYG36LBLA5
  • Skupina výrobkůMulti Split Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-07-05
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)998
  • Šířka (mm)970
  • Hloubka (mm)370
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)94
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC