Publikovat produkty
GENERAL VRF ARGK18GCLH
GENERAL

GENERAL VRF ARGK18GCLH

・Optimum design in harmony with interior decoration

・Advanced performance by new shaped heat exchanger and airflow

・6-speed control

・Easy drain design even at narrow ceiling

Specifikace
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARGK18GCLH / 5.6kW / 6.3kW
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaARGK18GCLH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)198
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)19
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Asie Afrika