Publikovat produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH18-24KPAS

•Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASUH18KPAS / 18,000Btu/h / 18,000Btu/h

    ASUH24KPAS / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASUH18-24KPAS
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)980
  • Hloubka (mm)240
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)12.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment