Publikovat produkty
AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ASUH30-36KPAS

•Compact wall-mounted indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH30KPAS / 30,000Btu/h / 30,000Btu/h ASUH36KPAS / 33,000Btu/h / 34,000Btu/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaASUH30-36KPAS
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)1150
  • Hloubka (mm)280
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)16.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment