Publikovat produkty
AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AUUH30-48KUAS

•Circular-Flow cassette indoor unit delivering superior comfort and energy-efficientperformance

Specifikace
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUUH30KUAS / 30,000Btu/h / 32,000Btu/h AUUH36KUAS / 36,000Btu/h / 38,000Btu/h AUUH42KUAS / 42,000Btu/h / 47,000Btu/h AUUH48KUAS / 46,000Btu/h / 51,000Btu/h
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAUUH30-48KUAS
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-03-26
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)288
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)840
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)26
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment