Publikovat produkty
FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU Halcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS AOU18-24RGLX

  • Better Air Distribution Using 360-degree Louvers
  • High Energy Efficiency
  • Individual Louver Control
  • Quiet Operation and 4 Fan Speed Control
  • Recommended Accessories
  • Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)
Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h

    AOU24RGLX/ 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPLIT_AOU18-24RGLX
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)830
  • Šířka (mm)900
  • Hloubka (mm)330
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)134
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC