Publikovat produkty
FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG22-24KATA

4.6 z 5 hvězdiček4.6(34 recenze)

・Flexible installation

・Light Elegant Design

・Easy maintenance

・Easy installation

・Compact and light weight indoor unit

Specifikace
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG22KATA / 6.0kW / 7.0kW
    AOYG24KATA / 6.8kW / 7.5kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSPLIT_AOYG22-24KATA
  • Skupina výrobkůSplit Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)632
  • Šířka (mm)799
  • Hloubka (mm)290
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)38
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC