Publikovat produkty
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RCRGZ1

・Large screen and simple display

・System overview

Specifikace
  • Model Name / Power Source UTY-RCRGZ1 / 12VDC
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUTY-RCRGZ1
  • Skupina výrobkůControl System
  • Skupina produktůIndividual control
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-25
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)86
  • Šířka (mm)86
  • Hloubka (mm)44
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)0.13
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment

Dostupnost regionu

Evropa