Publikovat produkty
FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH
GENERAL

FUJITSU VRF AGYA004-014GCGH

  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Quiet operation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping
Specifikace
  • The RFA file includes 5 models below.

    Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    EEV internal / AGYA004GCGH / 1.1kW / 1.3kW
    EEV internal / AGYA007GCGH / 2.2kW / 2.8kW
    EEV internal / AGYA009GCGH / 2.8kW / 3.2kW
    EEV internal /AGYA012GCGH / 3.6kW / 4.0kW
    EEV internal / AGYA014GCGH / 4.0kW / 4.5kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AGYA004-014GCGH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůIndoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-09
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)740
  • Hloubka (mm)200
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Klimatizace
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Evropa