Publikovat produkty
FUJITSU VRF AJT072-108GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT072-108GALCH

  • High capacity connection
  • Energy saving technology that boosted operation efficiency
  • Efficiency in actual operation
  • Flexible piping connection
  • Flexible installation of RB unit
Specifikace
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT072GALCH / 8HP / 22.4kW
    AJT090GALCH / 10HP / 28.0kW
    AJT108GALCH / 12HP / 33.5kW

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_AJT072-108GALCH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůOutdoor Unit
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-05-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1690
  • Šířka (mm)930
  • Hloubka (mm)765
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
  • Čistá hmotnost (kg)262
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Rekuperace tepla
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC

Dostupnost regionu

Oceánie