Publikovat produkty
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Specifikace
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaVRF_UTP-RX08AH
  • Skupina výrobkůVRF Air Conditioner
  • Skupina produktůConnection Units
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)298
  • Šířka (mm)660
  • Hloubka (mm)618
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vJaponsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - VZT
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-33 39 00
  • Název OmniClassAir Conditioning Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC