Publikovat produkty
Aluminum, 10mm

Aluminum, 10mm

Aluminium is a silvery-white, lightweight metal, the most abundant in the earth's crust but found only in combination. It has low density, has a high thermal conductivity, has excellent corrosion resistance and can be easily cast, machined and formed, is non-toxic, non-magnetic and non-sparking. Having good conductive and thermal properties, it is used to form many hard, light, corrosion-resistant alloys, in a huge variety of products including cans, foils, kitchen utensils, window frames, beer kegs and aeroplane parts. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaaluminum_10
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Hlavní materiálHliník
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCAluminum foil
  • Kód UNSPSC30102006
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_51_05
  • Popis Uniclass 2015Aluminium sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 19 11 11 11
  • Název OmniClassThin Metal Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB
  • Název CSI UniFormat IISHELL