Publikovat produkty
Glass, Frosted, 12mm

Glass, Frosted, 12mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaglass_frosted_12
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)12
Související
  • Hlavní materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCGlass products
  • Kód UNSPSC301717
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_33_35
  • Popis Uniclass 2015Glass panels
  • Kód CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Číslo OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Název OmniClassSolid Glass Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE