Publikovat produkty
Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Modified Bitumen (Modbit) is a common flat roofing system that consists of asphalt with a variety of added rubber modifiers and solvents. Modbit membrane comes in rolls and its surface can include mineral granules, copper, aluminum, or aggregate. Modbit systems are usually one, two, or three-ply systems and are typically torch-applied.  Installation costs are less than most single-ply systems on the market today.  Modbit is available in a variety of colors.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaroofing_modbit_3
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)3
Související
  • Hlavní materiálAsphalt
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCRoofing membranes
  • Kód UNSPSC30151505
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_08
  • Popis Uniclass 2015Bitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • Kód CSI MasterFormat 201407 11 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bituminous Dampproofing
  • Číslo OmniClass23-13 13 11 15
  • Název OmniClassBitumen Asphalt
  • Kód CSI UniFormat IIB30
  • Název CSI UniFormat IIROOFING