Publikovat produkty
ESW8
Prodex

ESW8

Espuma de polietileno de celda cerrada en un espesor de 8mm laminada en aluminio reforzado y una cara blanca resistente al UV

Specifikace
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaESW8
  • Skupina výrobkůThermal insulation
  • Skupina produktůReflective insulation
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2023-12-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)20000
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Vedlejší materiálPET
  • Navrženo vKostarika
  • Vyrobeno vKostarika
  • Čistá hmotnost (kg)7.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation