Publikovat produkty
Steel, Stainless

Steel, Stainless

Stainless steel is a type of metal product, an alloy of iron and carbon, that is more resistant to rust, staining and corrosion than regular steel and is often found in materials used in construction and tools. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotastainless_steel
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCStainless steel profiles
  • Kód UNSPSC30102305
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_93_72_52
  • Popis Uniclass 2015Metal tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 17
  • Název OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Kód CSI UniFormat IIA
  • Název CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE