Publikovat produkty
Baseboard Skirting BA400
Profilitec

Baseboard Skirting BA400

An innovative metal baseboard conceived to satisfy modern minimalist design, where each element plays a functional role while discretely and effectively integrating to the interior decor.
Specifikace
  • Baseboard in extruded anodized aluminum. The rectangular section contains an internal cavity for adhesive application. Bar dimensions (in): LxWxH= 8'10"x3/8"x1-9/16". Finishes: Extruded Anodized Aluminum: Silver (AS); Silver Brushed (ASS); Polished Chrome (ASB). Powder Coated Aluminum: Corten (A60); Micaceous Grey (A50); Mat White (AM11). Internal/external joints and endcaps available in every finish.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBA400
  • Skupina výrobkůSkirting boards and corner protections
  • Skupina produktůAluminium skirting Minimal design
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-09-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)2700
  • Hloubka (mm)10
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Číslo OmniClass23-13 17 00
  • Název OmniClassProfiles
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES