Publikovat produkty
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasteel_galvanized
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCSteel profiles
  • Kód UNSPSC30102304
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_34
  • Popis Uniclass 2015Galvanized coatings
  • Kód CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 17
  • Název OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Kód CSI UniFormat IIA
  • Název CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE