Publikovat produkty
Steel, Powder Coated

Steel, Powder Coated

Powder coating is a type of protective and decorative coating, with a reputation for superior hardness and durability. Applied electrostatically as a dry powder and then cured in an oven, process which heats the dry powder allowing it to flow and form a tough, solid film. The key difference between powder and liquid coatings is that powder does not require a solvent and is VOC free, therefore making it a less hazardous coating. Powder coatings are the ideal metal coating for architectural areas in constant use such as window and door framing, shopfronts, fencings and railings.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasteel_powder-coated
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel lakovaná
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Ocelová konstrukce
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCSteel profiles
  • Kód UNSPSC30102304
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_65_85
  • Popis Uniclass 2015Powder coating for steel systems
  • Kód CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 21 17
  • Název OmniClassMetal Framed Structural Walls
  • Kód CSI UniFormat IIA
  • Název CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE