Publikovat produkty
Wood, Walnut

Wood, Walnut

Walnut is a straight-grained hardwood that ranges from chocolate brown (when it's from the center of the tree) to yellow (from the outer portion of the tree). A top pick for head-boards, ornate antique-style dining tables, and mantels, walnut is typically clear-coated or oiled to bring out its color.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawood_walnut
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCWood planks
  • Kód UNSPSC30103605
  • Kód Uniclass 2015TE_20_50_60
  • Popis Uniclass 2015Planking/ strutting timber
  • Kód CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION