Publikovat produkty
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen Vire Wall Paneling

    Make your walls move with Vire wall panels! Refined panels with their unique patterns will give your walls an extra edge and a beautiful flow.
    The color of thermally modified aspen is an attractive golden brown.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    Specifikace
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen Vire

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.1
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotainterior-or-sauna-thermo-aspen-vire-wall-paneling
    • Skupina výrobkůInterior
    • Skupina produktůInteriors and Saunas
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-28
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálThermally Modified Wood
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vEstonsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
    • Kód CSI MasterFormat 201407 46 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Wood Siding