Publikovat produkty
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

XPS, Extruded Polystyrene, 30mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaxps_30
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1250
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálPolystyren extrudovaný
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Popis Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Název OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE