Publikovat produkty
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    The flooring selected is a noise reducing, decorative, group T, PVC flooring, available in 50 x 50 cm tiles. It is made up of a transparent 0.7 mm thick surface layer with a decorative film, a calendered inner layer and a PVC / Cork sublayer. It has a Protecsol® (polyurethane) treated surface for easier maintenance. The total thickness of the tile is 4.6 mm. SAGA2 tiles can be completely recycled.

    Spojte se se značkou Gerflor

    Specifikace
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGER-SAGA-2
    • Skupina výrobkůFlooring - LVT
    • Skupina produktůSaga
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-07-12
    • Číslo vydání3
    • Výška (mm)4.6
    • Šířka (mm)500.5
    • Hloubka (mm)500.5
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
    • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes