Publikovat produkty
Mural Calypso
Mural Calypso
Mural Calypso
    Gerflor

    Mural Calypso

    MURAL CALYPSO is a multilayered wall covering in 2m width roll and with a B-s2,d0 fire classification. It is hot welded with CR41 welding rods. It is made of a printed transparent wear layer and a coloured under layer for an easier welding of the product. This layer comprises 20% of recycled products. It does not contain any CMR 1 & 2 component and is 100% compliant with REACH. It is 100% recyclable.

    Spojte se se značkou Gerflor

    Specifikace
    • The only wallcovering on the market with a coloured backing! Wall - Wall covering Coloured backing => easy welding B-s2,d0 fire classification Waterproof for use in showers 26 colours to match the floor covering 100% recyclable & contents 20% of recycled material
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGER-WALL-CALYPSO
    • Skupina výrobkůWalls - Wall covering
    • Skupina produktůMural
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2018-07-12
    • Číslo vydání5
    • Výška (mm)0.92
    • Šířka (mm)2000
    • Hloubka (mm)30000
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Povrchy zdí
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCWall finishing materials
    • Kód UNSPSC301615
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_45
    • Popis Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Číslo OmniClass23-15 15 00
    • Název OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes