Publikovat produkty
HS66-Series AR2RB
Getinge

HS66-Series AR2RB

Sterilizers designed to combine high capacity with cost-efficiency The most compact, versatile hospital sterilizers available anywhere, combining high capacity with cost-efficiency. Specially designed for Central Sterile Processing/CSSD and OR/point-of-use Sterile Processing/TSSU, as well as laboratories etc. Thanks to an ingenious modular construction, Getinge HS66-series sterilizers offer great flexibility with volumes ranging from 297 to 910 liters (10.5 to 31.9 cu.ft.). All pressure vessels in this range of of high-vacuum, microprocessor-controlled sterilizers are manufactured in accordance with the specifications of the authorities in your country, and meet the world's toughest standards of quality and safety.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHS6617TAR2RB
  • Skupina výrobkůHealthcare
  • Skupina produktůSteam Sterilizers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-03-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)672
  • Šířka (mm)672
  • Hloubka (mm)1700
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56