Publikovat produkty
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
SEPS2BIM

M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding

4.5 z 5 hvězdiček4.5(23 recenze)
Folding patient transport wheelchair. Constructed of chrome plated steel with detachable armrest and footrests. Unit has heavy duty front casters with sealed radial high-precision ball bearing assembly. Unit is used for patient transport.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM4705
  • Skupina výrobkůWheelchair
  • Skupina produktůPatient
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)940
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)1090
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem