Publikovat produkty
Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10
Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10
Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10
Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10
Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10
Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10
Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10

    Křídlové dveře pohonná jednotka FD 10

    Kompaktní a spolehlivý pohon pro použití v oblastech, s těžkým kročejového. Tento low-noise elektromechanické Pohonná jednotka je v působivě elegantním balení. Jeho design je jak robustní a odolná proti mechanickému poškození, tvorba je vhodná pro každé místo.
    Specifikace
    • Gilgen FD 10 a FD 10-Invers houpačka pohony dveří Gilgen FD 10 (standard) a FD 10 Invers (kouř-extrakce) otočných dveří hnací jednotky Gilgen GD 10 křídlové dveře pohonné jednotky, TÜV-testované na shodu s normou EN 16005 a DIN 18650. Tyto pohonné jednotky jsou velmi konzistentní, pokud jde o výkon, dlouhou životnost a klidný chod. Vhodné i pro dveře s dveřním křídlem šířka do 1100 mm a křídla hmotnosti do 150 kg. () FD 10 standardní () FD 10 Invers dýmu extrakce (lze otevřít vypínání) Hnací prvky a řídicí systém jsou uloženy v úhledně navržen krytiny. Plné energie pohon s integrovaným / konfigurovatelných funkce s nízkou energií (pro provoz bez bezpečnostních snímačů). Jednoduché nastavení a ovládání pomocí integrovaného obrazovce grafického displeje. volič programu v poloze 3 integrované do bočního krytu. Svorky pro provoz a bezpečnost / bezpečnostní prvky, plus „E“ - otvírák a motorické zámky. Pohonná jednotka a plášť Rozměry: 70 mm x 125 mm x 730 mm (HxDxW) () Skříň E6 / EV1 hliník s bezbarvý eloxovaný povrch () Obalem z leštěné chromované oceli () E6 / EV1 plné hliníkové pouzdro s bezbarvého eloxovaného povrchovou úpravou (pro bi-dělících dveří) možné konfigurace () Jednokřídlé () Bi-loučení (dvě křídla dveří) ) Funkce (Nouzový východ () Funkce kouře extrakce (Invers) () Nouzový východ a funkce kouře extrakce (Invers) Instalace a tyčové varianty () Překladu montáž s posuvnými tyčemi v tlačení konfigurace () Překladu montáž s posuvnými tyčemi v tahání konfigurace () Překladu-namontováno se standardními tyčí tlačí konfiguraci (pro lepší přenos energie) () S lístky osazené posuvné tyče v tlačí konfiguraci (pro, když je výška omezena) () S lístky osazené posuvné tyče v tahání konfiguraci (pro, když je výška omezena) () S lístky namontováno se standardními tyčí tlačí konfiguraci (pro, když je výška omezena) Příslušenství a další funkce () Připojení klapka (pro dva listové únikové dveře) Mezi další ovládací prvky () napětí bez výstupy pro potvrzení se, například, že systém řízení budov (přes relé PCB) () Gilgen rádio deska a GFU ruční ovladač () Blokování provoz s programovatelným speciální funkcí (např. Pro ochranu před větrem). ochrana uživatel () LZR plochého skenování laser, zabezpečení / bezpečnostní senzor pro automatické křídlových vrat. Pro spolehlivé sledování otevírací / uzavírací pohyb, včetně sekundární uzavírací hraně. Instalují externě na vnitřní a vnější straně dveřního křídla. ovládací prvky Standard: volič programu v poloze 3 integrované do bočního krytu. Volitelný: () Pevné D-BEDiX programu přepínač Pro snadný výběr funkcí dveří, a pro zobrazování různých položek systémových informací () Flush instalace (pomocí flush typu box zákazníka) () Zařízení k povrchovému (s povrchem typu plastovém rámu, v bílém) () KOMBI-D-BEDiX s válce klíče pro blokování zvolený provozní režim Program tlačítka režimu s osvětleným LCD displejem, pro volbu funkce dveří, pro nastavení všech parametrů dveří a zobrazování provozních dat. () Pod omítku ve dvoulůžkovém pole (hloubka 1 ½) () Zařízení k povrchovému (s povrchem typu plastového rámu, dvou, v bílé barvě) Ovládání / ovládací prvky () Radar jednotka vybavena na vnitřní straně, snímač pohybu pro spolehlivé otevření () Radar jednotka opatřena na vnější straně, snímač pohybu pro spolehlivé otevření () Bezkontaktní ATC tlačítek pro optimální hygienický provoz () OPEN tlačítko, bílá, od Feller EDIZIOdue () OPEN tlačítkový, zeleno-lit, ze Feller EDIZIOdue () EMERGENCY OPEN tlačítkový, zeleno-lit, symbolem „nouzového východu“ () Ovládaný klíčem OPEN impulsní spínač
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFD_10
    • Skupina výrobkůAutomatic Swing Doors
    • Skupina produktůSwing Door Operator
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)730
    • Hloubka (mm)125
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    • Čistá hmotnost (kg)8.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Otevírače dveří
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoor openers
    • Kód UNSPSC30171512