Publikovat produkty
Automatické posuvné dveře (tenký rámeček) - Single - s bočními panely - Ve zdi - SL / PSA
Automatické posuvné dveře (tenký rámeček) - Single - s bočními panely - Ve zdi - SL / PSA

    Automatické posuvné dveře (tenký rámeček) - Single - s bočními panely - Ve zdi - SL / PSA

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)
    Naše posuvné dveře s tenkými rámy poskytují ideální kombinaci štíhlému designu a maximální robustnost. Štíhlý profil PSA systém poskytuje sklo s dokonalou ochranou, a to jak uvnitř budov i venku.
    Specifikace
    • Automatické dveře Instalace dveře s nízkým profilem rámu Automatické posuvné dveře instalace Gilgen s nízkým profilem rámu Gilgen automatické posuvné dveře instalace, TÜV testováno na shodu s normou EN 16005 a DIN 18650. Gilgen SL posuvných dveří pohonnou jednotku v kombinaci s profilového systému Gilgen PSA. Elegantní integrace do posuvných dveří hnací jednotky, ze všech ovládacích prvků, snímacích prvků a listových profilů. Digitální řídicí jednotka s dotykovým displejem. Elektronická řídicí jednotka s automatickým couvání a zastavení mechanismus poskytuje detekci mezery nebezpečí. Vhodné pro připojení přes uspořádání sběrnice nebo konvenční elektroinstalace. Odhlučněné / s tlumením vibrací hnacího systému. Nízkou hlučností ozubený řemen. Pohyblivý vozík s protitlakem válců, výška / hloubka nastavitelný () 100 mm Výška pohonu případ () 140 mm výška hnací pouzdro () 140 mm výška hnací pouzdro pro teleskopické posuvné dveře Hnací pouzdro krytina Standardní: Závěs typu hliník pohonná jednotka krytina určená pro snadnou údržbu a přístup obsluhy, s mechanickým trvalého otevření systému a prevence pádu. Volitelný: () Montáž do podhledu: robustní hliníkové krytiny, která může být odstraněna z níže. Hlavička box je plně integrován do podhledu. () Uzamykatelný hnací skříně krytina s blokovací válec. Dveřní křídla a pevných bočních panelů Světlá výška (mm): .......... Světlá šířka (mm): .......... Konfigurace systému: () Jednokřídlé, levák () Jednokřídlé, pravák () Two-leaf Vytvořeno jako teleskopické posuvné dveře: () Two-list, levák () Two-list, pravák () Four-leaf Bočnice: () S pevným bočním panelem (y) () Bez bočního panelu Listy ochrana: () Slimline, celoskleněné listy ochrany v odklápěcím konfiguraci (určené pro osobní ochranu při otevírání posuvné dveře listy). Nepoužívat v kombinaci s teleskopickou konfiguraci! Systém list profil Gilgen PSA Všestranný rám vyrobený z tenké, ale robustní, hliníkových profilů. Vertikální blokování mezi kluznými dveřních křídel a bezpečnost bočních dílů se zvyšuje v uzavřené poloze, zajišťuje stabilitu a poskytuje ochranu před průvanem. Vysušte zasklení s gumovým těsněním pro rychlou a jednoduchou výměnu, li to požadováno, ze skla nebo z hliníkových profilů. Sklo také v tloušťce 6 mm, 8 mm nebo 10 mm. Typ skla: ................... / Tloušťka skla: .......... (6/8/10 mm) Povrchová úprava () Prášková barev RAL: ... .. () Prášková NCS barvách: ... .. () Hliník, přírodní eloxovaný povrch E6 / EV1 () Hliník, barevné eloxovaný povrch. Barevný kód: ... .. spodní guideway () Bočních vodítek s pevnou řádovou čárkou () S plnou délkou, flush-rail vložené do podlahy, pro spolehlivý provoz a zvýšenou odolnost proti tlaku větru a vypáčení. Listy dveře jsou vedeny po celé šířce a vodicí lišta je vyměnitelná. Volitelný: (), Zahřáté spodní vodicí dráhu, aby se zabránilo hromadění ledu. () Vyčerpaný spodní vodicí dráhu pro systémy vystaveny povětrnostním vlivům.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSliding_Door_PSA_Single_WithSidePanels_Inwall
    • Skupina výrobkůAutomatic Sliding Doors
    • Skupina produktůAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Automatické dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors