Publikovat produkty
Automatické posuvné dveře (plné sklo) - Bi-oddělování - s bočními panely - ve stěně - SL / PSV
Automatické posuvné dveře (plné sklo) - Bi-oddělování - s bočními panely - ve stěně - SL / PSV

    Automatické posuvné dveře (plné sklo) - Bi-oddělování - s bočními panely - ve stěně - SL / PSV

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(11 recenze)
    Dnešní architektura vyžaduje stále více transparentní řešení. Naše automatické systémy mohou dokonce posouvat a otáčet dveří bez viditelného pohonnou jednotkou.
    Specifikace
    • Automatická převodovka, celoskleněné posuvné dveře instalaci Gilgen automatická, celoskleněné posuvné dveře instalaci Gilgen automatické posuvné dveře instalace, TÜV testováno na shodu s normou EN 16005 a DIN 18650. Gilgen SL posuvných dveří pohonnou jednotku v kombinaci s profilového systému Gilgen PSV. Elegantní integrace do posuvných dveří hnací jednotky, ze všech ovládacích prvků, snímacích prvků a listových profilů. Digitální řídicí jednotka s dotykovým displejem. Elektronická řídicí jednotka s automatickým couvání a zastavení mechanismus poskytuje detekci mezery nebezpečí. Vhodné pro připojení přes uspořádání sběrnice nebo konvenční elektroinstalace. Odhlučněné / s tlumením vibrací hnacího systému. Nízkou hlučností ozubený řemen. Pohyblivý vozík s protitlakem válců, výška / hloubka nastavitelný () 100 mm Výška pohonu případ () 140 mm výška hnací pouzdro Hnací pouzdro krytina Standardní: Závěs typu hliník pohonná jednotka krytina určená pro snadnou údržbu a přístup obsluhy, s mechanickým trvalého otevření systému a prevence pádu. Volitelný: () Montáž do podhledu: robustní hliníkové krytiny, která může být odstraněna z níže. Případ jednotky je plně integrován do podhledu. () Uzamykatelný hnací skříně krytina s blokovací válec Vrchní listy a pevné boční panely Světlá výška (mm): .......... Světlá šířka (mm): .......... Konfigurace systému: () Jednokřídlé, levák () Jednokřídlé, pravák () Bi-dělicí Bočnice: () S pevným bočním panelem (y) () Bez bočního panelu Volitelný: () Křídlo s soklu () Boční panel (y) lištou Systém list profil Gilgen PSV Celoskleněné dveřní křídla a boční panely zajišťují maximální transparentnost. Sklo bezpečně připevněn lepidlem na horním horizontálním profilu listu. Integrace horních listů profilů do pohonné jednotky zvyšuje celoskleněný design. 10 mm silné sklo k dispozici buď jako ESG (kalené bezpečnostní sklo nebo VSG (vrstvené bezpečnostní sklo). Využití nejnovější a permanentní lepicí technologie odstraňuje případné potřebě VSG / TVG skla nebo vrtání. Typ skla: ................... (ESG nebo VSG) / tloušťka skla: 10 mm Povrchová úprava () Prášková barev RAL: ... .. () Prášková NCS barvách: ... .. () Hliník, přírodní eloxovaný povrch E6 / EV1 () Hliník, barevné eloxovaný povrch. Barevný kód: ... .. Spodní vodicí kolejnice () Boční pevná vodítka bod (standard) () S plnou délkou, v jedné rovině typu lišta pro spolehlivý provoz a navíc stabilitu, z hladké nerezové oceli a vložené do podlahy. Listy dveře jsou vedeny po celé šířce. Poznámka: guideway po celé délce dolní část je k dispozici pouze ve spojení s volbou „soklu“. možnosti pohonu / ŘS Nouzový východ a záchranné přístup () Redundantní konfiguraci pro použití v nouzových východů a záchranných přístupů. Tento TÜV funkce v souladu s nejnovějšími normami (EN 16005 a DIN 18650), včetně těch, které platí pro odhalování nebezpečí mezery a omezení síly. Kritické z hlediska bezpečnosti ovládací prvky a součásti odpovídají Performance Level „d“ podle EN ISO 13849-1. () Nouzové otevření v případě výpadku elektrické energie, a to prostřednictvím mechanického akumulátoru energie (Ruba, CO 48), určené pro jedno jediné operaci. () Provozní režim Nouzový V případě, že napájecí zdroj selže, baterie zajistí provoz po dobu dalších 30 až 60 minut. Systém nepřetržitě monitoruje stav nabití akumulátoru, aby bylo zajištěno, že bude fungovat v případě nouze. Konečný pohyb dveří (otevírání a zavírání) v případě nízkého stavu nabití je možné naprogramovat.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSliding_Door_PSF_Bi-parting_WithSidePanels_Inwall
    • Skupina výrobkůAutomatic Sliding Doors
    • Skupina produktůAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Automatické dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors