Publikovat produkty
Automatické posuvné dveře (energetická účinnost) - Single - Žádné boční panely - na zeď - SL / PST
Automatické posuvné dveře (energetická účinnost) - Single - Žádné boční panely - na zeď - SL / PST

    Automatické posuvné dveře (energetická účinnost) - Single - Žádné boční panely - na zeď - SL / PST

    Snížené otevírací a zavírací časy obecně snížit množství výměny vzduchu, čímž se snižují na ztráty energie.
    Specifikace
    • Automatická instalace posuvné dveře - tepelně izolovaný Vloupání odolné RC 2 / RC 3 Gilgen automatické instalace posuvné dveře - tepelně izolovaná, vloupání odolné RC 2 nebo 3 RC Gilgen automatické posuvné dveře instalace, TÜV testováno na shodu s normou EN 16005 a DIN 18650. Gilgen SL posuvné dveře paměťové jednotky v kombinaci s tyčové, tepelně izolované Gilgen PST RC profilový systém. / M 2 je možné dosáhnout hodnoty UD mezi 1,1 a 1,8 W. Splňuje evropské vloupání norem prevence EN 1627 - EN 1630. Systém jako celek byl testován na souladu s EN 16361 (odpovídající SIA 343). Elegantní integraci do posuvných dveří pohonnou jednotkou všech ovládacích a senzorových prvků. Digitální řídicí jednotka s dotykovým displejem. Elektronická řídicí jednotka s automatickým couvání a zastavení mechanismus poskytuje detekci mezery nebezpečí. Vhodné pro připojení přes uspořádání sběrnice nebo konvenční elektroinstalace. Odhlučněné / s tlumením vibrací hnacího systému. Nízkou hlučností ozubený řemen. Pohyblivý vozík s protitlakem válců, výška / hloubka nastavitelný. Série plechů a přišroubovány-in prvků v případě pohonu je navržen tak, aby se zabránilo pokusům zlomit v vypáčením otevřené dveře. Stavební výška-pouzdro 140 mm Hnací pouzdro krytina Standardní: Závěs typu hliník pohonná jednotka krytina určená pro snadnou údržbu a přístup obsluhy s mechanickým trvalého otevření systému a prevence pádu. Volitelný: () Montáž do podhledu: robustní hliníkové krytiny, která může být odstraněna z níže.  Případ jednotky je plně integrován do podhledu. () Uzamykatelný hnací skříně krytina s blokovací válec Dveřní křídla a pevných bočních panelů Světlá výška (mm): .......... Světlá šířka (mm): .......... Konfigurace systému: () RC 2 () RC 3 () Jednokřídlé, levák () Jednokřídlé, pravák () Bi-loučení, pravák Bočnice: () S pevným bočním panelem (y) () Bez bočního panelu Ochranné listy: () Slimline, celoskleněné ochrana list v odklápěcím konfiguraci  (Určena pro osobní ochranu při otevírání posuvných dveří listy) Prosklená horní panel: () Aniž prosklené stropní desce () S prosklenou stropní panel (jedno- až čtyř-sekce) Systém list profil Gilgen PST Štíhlý, všestranný hliníkový rám Profilový systém a konstrukční spoje jsou tepelně izolovány. Robustní, palubní západka se posuvný prvek v záběru s lícujícími spodní vodicí kolejnici. Spodní západka rovněž posiluje roh rámu křídla. Vertikální blokování mezi kluznými dveřních křídel a bezpečnost bočních dílů se zvyšuje v uzavřené poloze, zajišťuje stabilitu a poskytuje ochranu před průvanem. Mokré zasklení s state-of-the-art technologii lepení. IV-VSG izolační vrstvené bezpečnostní sklo. Kombinace tepelné izolace a vloupání ochranu poskytuje ideální vnější dveře (hodnoty UD mezi 1,1 a 1,8 W / m2K). IV-VSG izolační vrstvené bezpečnostní sklo, 34 až 36 mm o tloušťce () RC 2: IV-VSG P4A dvojité izolační sklo, 35 mm silný (Ug hodnota 1,0 W / m2K) () RC 2: IV-VSG P4A trojité izolační sklo 36 mm (Ug hodnota 0,7 W / m3K) () RC 3: IV-VSG P5A dvojitý izolačního skla 34 mm (Ug hodnota 1,1 W / m2K) () RC 3: IV-VSG P5A trojité izolační sklo 36 mm (Ug hodnota 0,7 W / m3K) Povrchová úprava () S práškovým nástřikem barev RAL: ... .. () S práškovým nástřikem, NCS barvách: ... .. () Hliník, přírodní eloxovaný povrch E6 / EV1 [] Hliník barva eloxovaný povrch. Barevný kód: ... .. Spodní vodicí kolejnice RC S plnou délkou lišty vložené do podlahy, pro spolehlivý provoz a zvýšenou odolností tlakem větru a nucené otevření. Listy dveře jsou vedeny po celé šířce a vodicí lišta je vyměnitelná. Volitelný: () Vyhřívaný spodní vodicí kolejnice, aby se zabránilo hromadění ledu () Vyčerpaný spodní vodicí kolejnici pro systémy vystavených počasí možnosti pohonu / ŘS Nouzový východ a záchranné přístup () Redundantní konfiguraci pro použití v nouzových východů a záchranných přístupů. Tento TÜV funkce v souladu s nejnovějšími normami (EN 16005 a DIN 18650), včetně těch, které platí pro odhalování nebezpečí mezery a omezení síly. Kritické z hlediska bezpečnosti ovládací prvky a součásti odpovídají Performance Level „d“ podle EN ISO 13849-1. () Nouzové otevření v případě výpadku elektrické energie, a to prostřednictvím mechanického akumulátoru energie (Ruba, CO 48)  určen pro jediné operaci. () Provozní režim Nouzový V případě, že napájecí zdroj selže, baterie zajistí provoz po dobu dalších 30 až 60 minut. Systém nepřetržitě monitoruje stav nabití akumulátoru, abyste zjistili, že to bude fungovat v případě nouze. Konečný pohyb dveří (otevírání a zavírání) v případě nízkého stavu nabití je možné naprogramovat. Mezi další ovládací prvky () Napětí bez výstupy pro potvrzení se, například, že systém řízení budov (přes interface PCB) () Gilgen rozhlasový přijímač a GFU ruční ovladač () Operace blokování mezi dvěma automatické dveřní Gilgen, programovatelné speciální funkce  (Např. Pro ochranu před větrem verandě oblastech). Funkci blokování může být aktivován automaticky nebo manuálně  v kontrolovaném konfiguraci nebo jako verandy systém chráněným před větrem. RC uzamykací mechanismus     Vícebodové zamykání mechanismus nainstalován v dveřním křídle. Čtyři robustní, pevně zapouzdřené jistících šroubů z nabídky ocelové vysoká ochrana proti vloupání. K dispozici s manuální odemykací zařízení pomocí válce () Automatic () Ruční Volitelný: () Sledování polohy dveřní křídlo a zamknuté TUWE (VdS), např. pro připojení k poplašným systémem. Smyslový systém a ochrana uživatel () COMBISCAN-PI, integrované otevření / bezpečnostní senzor umístěn uvnitř hnací skříně.  Detektor pohybu a bezpečnostní skenování bariéra pro spolehlivé sledování otevírání a zavírání pohybů.  Splňuje požadavky pro otevření prvků instalovaných ve směru úniku (redundantní konfigurace nouzového výstup) () COMBISCAN-PI, integrované otevření / bezpečnostní senzor instalují externě v krycím nebo nosným profilem.  Detektor pohybu a bezpečnostní skenování bariéra pro spolehlivé sledování otevírání a zavírání pohybů.    () COMBISCAN-SM, pro povrchovou montáž typu na překladu nebo fasády. Otevření a bezpečnostní senzor.  Detektor pohybu a bezpečnostní skenování bariéra pro spolehlivé sledování otevírání a zavírání pohybů.  Splňuje požadavky pro otevření prvků instalovaných ve směru úniku (redundantní konfigurace nouzového výstup) () Safescan-PI, integrované bezpečnostní senzor umístěn uvnitř hnací skříně.  Skenování bezpečnostní bariéru pro spolehlivé sledování sekundárního zavírací hrany (y) během otevírání. ovládací prvky Digitální ovládací panel s osvětleným dotykovým displejem, pro volbu funkcí dveří, nastavování všech parametrů dveří a zobrazuje provozní data. Instalace ovládacího panelu () V hnací skříně (vybaveno řídicí jednotkou) () S Feller Ediziodue rovině typu plastovém rámu, bílé. Pro instalaci do vestavěného, ​​flush typu pole. () S Feller Ediziodue povrch typu plastovém rámu, bílé. Pro povrchovou montáž () KOMBI ovládací panel s klíčem pro volbu režimu válec AUTOMATIC funkce Noční  (Pro redundantní systémy)  Podsvícený displej dotykový displej, pro zvolení funkce dveří, nastavení všech parametrů dveří  a zobrazování provozních dat. Feller Ediziodue plastový rám, bílý. () KOMBI ovládací panel s válce klíče pro blokování zvolený provozní režim  Podsvícený displej dotykový displej, pro zvolení funkce dveří, nastavení všech parametrů dveří  a zobrazování provozních dat. Feller Ediziodue plastový rám, bílý. Instalace ovládacího panelu KOMBI: () S Feller Ediziodue rovině typu plastového rámu, bílá, pro instalaci v rovině typu Twin krabice (hloubka 1 a půl) () S Feller Ediziodue povrch typu plastovém rámu, bílé. Pro povrchovou montáž Ovládání / ovládací prvky () Tlačítko Bezkontaktní CleanSwitch pro optimální hygienický provoz () OPEN tlačítko, bílá, od Feller EDIZIOdue () OPEN tlačítkový, zeleno-lit, ze Feller EDIZI () OPEN tlačítkový nouzový, zeleno-lit, symbol „nouzový východ“ () Ovládaný klíčem OPEN impulsní spínač (otočný přepínač)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSliding_Door_PST_Single_NoSidePanels_Onwall
    • Skupina výrobkůAutomatic Sliding Doors
    • Skupina produktůAutomatic Sliding Doors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvýcarsko
    • Vyrobeno vŠvýcarsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Automatické dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCAutomatic doors
    • Kód UNSPSC30171510
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Popis Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Číslo OmniClass23-17 11 00
    • Název OmniClassDoors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors