Publikovat produkty
Ginger 0362 Hotelier Grab Bar
Ginger

Ginger 0362 Hotelier Grab Bar

  • Meets American Disability Act (ADA) requirements.
  • Make your bathroom and home a safer place.
  • Helps the elderly and those with disabilities to support themselves in the bathroom.
  • Protect your children so that they don't slip and fall when standing in the tub.
  • Includes durable mounting hardware for a secure installation.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 0362/PC
    Item Weight: 3.09 pounds
    Product Dimensions: 2.8 x 18 x 4 inches
    Size: 18" Grab Bar
    Color: Polished Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Grab Bar

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGinger-0362-Hotelier-Grab-Bar
  • Skupina výrobkůBathroom
  • Skupina produktůGrab Bar
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCBathroom wall treatments
  • Kód UNSPSC521710
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties