Publikovat produkty
Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook
Ginger

Ginger 4610T Kubic Triple Robe Hook

  • Hang three garments or towels at the same time.
  • Robe hooks facilitate fast towel drying by allowing proper air flow.
  • Hooks take up less space than bars and are easier to use. Even kids and teenagers will use them.
  • Solid brass construction delivers the utmost in beauty, durability, and long-lasting performance.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 4610T/PC
    Item Weight: 1.25 pounds
    Product Dimensions: 5 x 4 x 3 inches
    Size: Triple Pivoting Robe Hook
    Color: Chrome
    Style: Contemporary
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Robe Hook

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGinger-4610T-Kubic-Triple-Robe-Hook
  • Skupina výrobkůBathroom
  • Skupina produktůHook
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Název UNSPSCBathroom wall treatments
  • Kód UNSPSC521710
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bath Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 25 00
  • Název OmniClassToilet and Bath Specialties