Publikovat produkty
Mirror GIO-D0075/30
Goman

Mirror GIO-D0075/30

RECLINING MIRROR GIOTTO WITH LIGHT
Specifikace
  • TILTING ROUND MIRROR Ø60 CM WITH INTEGRATED LED LAMP, WITH SUPPORTING TUBULAR FRAME Ø70 CM, MADE OF 2 COMPONENTS IN ROUND TUBE Ø16 MM AND ALUMINUM WITH ANTI-CORROSION TREATMENT AND COATED WITH EPOXY POLYESTER MATT WHITE RAL9016, COMPLETE WITH ROSETTE IN STAINLESS STEEL AISI 430 WITH GALVANIC FINISHING. FRAME AND SUPPORT IN COLOR AND COMPLEMENTS IN CHROME. DIMENSIONS MM Ø700X730(H). TYPE GOMAN SERIES GIOTTO CODE GIO-D0075/30
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGIO-D0075-30
  • Skupina výrobkůMirrors
  • Skupina produktůGIO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu