Publikovat produkty
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM60/94

    linear safety handle cm. 60 - Leonardo Deluxe chrome inox series
    Specifikace
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 600 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM60/94
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLEX-XM60-94
    • Skupina výrobkůSupporting bars
    • Skupina produktůLEX
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-03
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)75
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)87
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálChrom
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCDiskriétní příslušenství
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815