Publikovat produkty
Shower Seat GIO-X819P/30
Goman

Shower Seat GIO-X819P/30

FOLDING SHOWER SEAT GIOTTO STAINLESS STEEL
Specifikace
  • SEAT FOLDING SHOWER SAFETY, MADE UP OF 3 COMPONENTS MADE OF STAINLESS STEEL WITH COATING EPOXY POLYESTER, WITH: PLATE FIXING WALL STAINLESS STEEL 304 4 HOLES, COVER IN STAINLESS STEEL CHROME SEAT MADE IN HDPE WHITE POLYETHYLENE HIGH DENSITY. WHITE MATT 9016. WALL PLATE SIZE FROM MM OVAL 230 (W) X 100 (H), DIAMETER SITTING MM 320, MM CENTRAL HOLE FOR EVACUATION 25. EC MEDICAL DEVICE, GUARANTEED 10 YEARS. LOAD CAPACITY 150 KG. TYPE: GOMAN GIOTTO SERIES ARTICLE GIO-X819P/30
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGIO-X819P-30
  • Skupina výrobkůFolding seat
  • Skupina produktůGIO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-01-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)320
  • Hloubka (mm)390
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPolyethylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)4.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Číslo OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Název OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu